Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3478POJ108P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: Полиуретан, вспененный, точный шарикоподшипник, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
108 мм
Ширина шины
36 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
132 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг