Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3438POO065P60-95x54

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
95 x 54 мм
Общая высота
83 мм
Максимально допустимая нагрузка
120 кг