Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
9688ETP080P63

Фиксированный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
60 мм
Размер панели
135 x 110 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг