Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
MOP075x60-Ø20 NL60

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
60 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
60 мм
 
Щелкните здесь!
POO075x25-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Отверстие под ось
8 мм
Длина втулки
26.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
WOO075x25-Ø8

Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Отверстие под ось
8 мм
Длина втулки
26.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг