Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
POI050x20-Ø6

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под ось
6 мм
Длина втулки
21.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
35 кг
 
Щелкните здесь!
UOO050x20-Ø8

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под ось
8 мм
Длина втулки
21.7 мм
Максимально допустимая нагрузка
55 кг