Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
MOP160x50-Ø30

Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
30 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
2250 кг
 
Щелкните здесь!
TOO160x50-Ø20

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
850 кг
 
Щелкните здесь!
TOP160x50-Ø20

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
60 мм
Максимально допустимая нагрузка
850 кг
 
Щелкните здесь!
UOO160x40-Ø20

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
58 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг
 
Щелкните здесь!
UOR160x40-Ø20

Центр колеса из Полиамида, роликовый подшипник

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
58 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
WOO160x40-Ø20

Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под ось
20 мм
Длина втулки
58 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг