Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3478UFP160P63-BH216

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
137 x 115 мм
Общая высота
216 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг