Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1430POI038P60-46x38

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
38 мм
Ширина шины
16 мм
Размер панели
46 x 38 мм
Смещение
13 мм
Общая высота
50.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
25 кг