Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5920UOI035L51-10

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
35 мм
Ширина шины
11 мм
Отверстие под болт
10 мм
 Данные для регистрации
52 мм
Общая высота
44.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UOI035L51-9

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
35 мм
Ширина шины
11 мм
Отверстие под болт
9 мм
 Данные для регистрации
52 мм
Общая высота
31 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
A520POI035L51-8

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
35 мм
Ширина шины
6 мм
Отверстие под болт
8 мм
 Данные для регистрации
38 мм
Общая высота
39 мм
Максимально допустимая нагрузка
30 кг