Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1298POI014P80

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, панель, круглая

Диаметр колеса
14 мм
Ширина шины
14 мм
Размер панели
26 мм
Общая высота
13.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
15 кг
 
Щелкните здесь!
2198POI014P60-30x17

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
14 мм
Ширина шины
14 мм
Размер панели
30 x 17 мм
Общая высота
17 мм
Максимально допустимая нагрузка
25 кг