Двухмерный рисунок
|
|
MOP075x60-Ø20 NL60
EAN 4031582339345
Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
75 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
60 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
20 мм |
|
Длина втулки
|
60 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
|
|
|