Двухмерный рисунок
|
|
FTP140x58-Ø25 NL68
EAN 4031582331752
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
140 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
58 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
25 мм |
|
Длина втулки
|
68 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
|
|
|