Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETX080x95-Ø20 NL97-Type D
EAN 4031582331738

Центр колеса из стали, протектор из полиуретана, литой, с защитными кожухами, герметизированный прецизионный шариковый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
95 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
97 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C