Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETX080x80-Ø12,5 NL80-Type D
EAN 4031582331721

Центр колеса из стали, протектор из полиуретана, литой, с защитными кожухами, герметизированный прецизионный шариковый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Отверстие оси Ø
12.5 мм
Длина втулки
80 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C