Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3640ITP200P633641ITP200P633648ITP200P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3642ITP200P63
EAN 4031582337433

Поворотный ролик с общим фиксатором, передняя часть ролика, корпус из штампованной под высоким давлением стали, цинковое покрытие синего цвета, поворотная головка, герметизированный прецизионный шарикоподшипник, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
310 мм
Общая высота
250 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Допустимая динамическая нагрузка
600 кг
Допустимая статическая нагрузка
1200 кг