Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3641UER200P633642UER200P633648UER200P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3640UER200P63
EAN 4031582336979

Поворотный ролик, корпус из штампованной под высоким давлением стали, цинковое покрытие синего цвета, поворотная головка, герметизированный прецизионный шарикоподшипник, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, конусный подшипник , крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
46 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 64
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Радиус поворотной части
155 мм
Натяг поворотной части
310 мм
Общая высота
250 мм
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Допустимая динамическая нагрузка
400 кг
Допустимая статическая нагрузка
800 кг