Двухмерный рисунок
|
|
UEP100x34-Ø8
EAN 4031582338683
Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластик, черный, точный шарикоподшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
34 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
8 мм |
|
Длина втулки
|
44.4 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 64 |
|
Температура
|
- 20 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
0.273 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
150 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
300 кг |
|
|
|
|