Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
PJR100x32-Ø12
EAN 4031582320510

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, роликовый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Отверстие оси Ø
12 мм
Длина втулки
41.4 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
80 кг
Допустимая статическая нагрузка
160 кг