Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
UAP080x30-Ø8 P7
EAN 4031582322927

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
30 мм
Отверстие оси Ø
8 мм
Длина втулки
44 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 60
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.3 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг