Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3470UFR200P633478UFR200P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3477UFR200P63
EAN 4031582305975

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
46 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 64
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
334 мм
Общая высота
240 мм
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
2.895 кг
Допустимая динамическая нагрузка
400 кг
Допустимая статическая нагрузка
800 кг