Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3477DIJ160P633478DIJ160P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3470DIJ160P63
EAN 4031582303377

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник, пластина с желтым хроматированием.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, роликовый подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
160 мм
Ширина опорной поверхности
40 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 80
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Радиус поворотной части
135 мм
Натяг поворотной части
270 мм
Общая высота
200 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
2.431 кг
Допустимая динамическая нагрузка
135 кг
Допустимая статическая нагрузка
270 кг