Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3360POJ108P62
EAN 4031582302974

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: Полиуретан, вспененный, точный шарикоподшипник, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
108 мм
Ширина опорной поверхности
36 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
105 x 85 мм
Центры отверстий панели
80/77 x 60 мм
Отверстие панели
9 мм
Смещение
32 мм
Радиус поворотной части
86 мм
Натяг поворотной части
172 мм
Общая высота
132 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.587 кг
Допустимая динамическая нагрузка
150 кг
Допустимая статическая нагрузка
300 кг