Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
YGO050x20-Ø8
EAN 4031582324501

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
20 мм
Отверстие оси Ø
8 мм
Длина втулки
22 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.062 кг
Допустимая динамическая нагрузка
50 кг
Допустимая статическая нагрузка
100 кг