Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
POI038x20-Ø6
EAN 4031582320695

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
38 мм
Ширина опорной поверхности
20 мм
Отверстие оси Ø
6 мм
Длина втулки
21.5 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.01 кг
Допустимая динамическая нагрузка
35 кг
Допустимая статическая нагрузка
70 кг