Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
LINEA 5944UAP150R36-32S30
EAN 4031582338904
Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , стержень с кулачковым отверстием для профильных полос, укороченный вариант
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
150 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
71 мм |
|
Болт-Ø
|
32 мм |
|
Длина болта
|
50 мм |
|
Смещение
|
47.5 мм |
|
Радиус поворотной части
|
122.5 мм |
|
Натяг поворотной части
|
245 мм |
|
Общая высота
|
155 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12531 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
150 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
300 кг |
|
|
|
|