Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5940UAP100P30-115941UAP100P30-11
Двухмерный рисунок


LINEA
5947UAP100P30-11
EAN 4031582338720

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , отверстие под болт

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
82 мм
Центральное отверстие
11 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12530 
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг