Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETP082x100-Ø20
EAN 4031582329308

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
82 мм
Ширина опорной поверхности
100 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
100 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Допустимая динамическая нагрузка
800 кг
Допустимая статическая нагрузка
1600 кг