Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж

SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
8.5 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Ширина ролика
54.3 мм
Размер крепежной панели
42 x 42 мм
Центры отверстий панели
32 x 32 мм
Отверстие панели
5 мм
Диаметр купола
23 мм
Смещение
20 мм
Радиус поворотной части
60 мм
Натяг поворотной части
120 мм
Общая высота
83.5 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг