Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582317992

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: пневматика, точный шарикоподшипник, профиль из блоков

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
300 мм
Ширина опорной поверхности
100 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
88 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 55
Вес
2.01 кг
Допустимая динамическая нагрузка
250 кг
Допустимая статическая нагрузка
500 кг