Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
EEZ620x200-Ø410
EAN 4031582318449

Центр колеса из стали, Протектор: эластичная резина, черная, заготовка отверстия

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
620 мм
Ширина опорной поверхности
200 мм
Отверстие оси Ø
410 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 70
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
35 кг
Допустимая динамическая нагрузка
3000 кг
Допустимая статическая нагрузка
6000 кг