Двухмерный рисунок
|
|
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
45 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
18 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 75 |
|
Размер крепежной панели
|
67 x 24 мм |
|
Центры отверстий панели
|
54 мм |
|
Отверстие панели
|
5,3 мм |
|
Общая высота
|
48.5 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12528 |
|
Вес
|
0.063 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
55 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
110 кг |
|
|
|
|