Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
1298POI014P80
EAN 4031582300024

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, панель, круглая

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
14 мм
Ширина опорной поверхности
14 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
26 мм
Центры отверстий панели
20 мм
Отверстие панели
2.5 мм
Общая высота
13.5 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.008 кг
Допустимая динамическая нагрузка
15 кг
Допустимая статическая нагрузка
30 кг