Аксессуары - 2477PJP100P30

Щелкните здесь!
PJP100x32-Ø8     

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами

Диаметр колеса
100 mm
Ширина шины
32 mm
Отверстие под ось
8 mm
Длина втулки
36.5 mm
Максимально допустимая нагрузка
100 Kg