Аксессуары - 7976PJH075P54

Щелкните здесь!
PJO075x25-Ø8     

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения

Диаметр колеса
75 mm
Ширина шины
25 mm
Отверстие под ось
8 mm
Длина втулки
26.5 mm
Максимально допустимая нагрузка
75 Kg