Информация о продукции


AVIANA
5976UAE075P54


EAN 4031582324648

Поворотный ролик с центральным фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, верхняя обойма изготовлена из нержавеющей стали, нижняя обойма изготовлена из полимера POM.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , крепежная панель

Диаметр колеса 75 мм
Ширина опорной поверхности 25 мм
Твердость рабочей поверхности Твердость по Шору D 40
Размер крепежной панели 70 x 55 мм
Центры отверстий панели 57/51 x 41 мм
Отверстие панели 5.5 мм
Смещение 28 мм
Общая высота 103 мм
Температура - 20 / + 60 °C
Стандарт EN 12530 
Вес 0.495 кг
Допустимая динамическая нагрузка 100 кг
Допустимая статическая нагрузка 200 кг